Die Sprints im April und Mai 2023 wurden zusammengelegt. Neben vielen kleinen und größeren Verbesserungen zur Übersichtlichkeit wurden Optimierungen für einen einfacheren und schnelleren Arbeitsablauf implementiert.
Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-10567 | Bug | Die Sollzeiten eines selektierten Mitarbeiters werden nach Anpassung dieser Daten aktualisiert und in die Datenbank geschrieben. |
| PPMS-10537 | Bug | Das Buchen im BDE von Material/Fremdleistungen über eine Kostenstelle berücksichtigt auch die dem Artikel hinterlegten Chargennummern. |
| PPMS-10536 | Bug | Das Buchen einer Dauerabwesenheit ist wieder wie gewohnt möglich. |
| PPMS-10257 | Verbesserung | Die Formatierung der Arbeitsgangbeschreibung wird an das BDE übergeben. Somit sieht die Beschreibung im BDE gleich aus wie auf der ausgedruckten Arbeitskarte. |
| PPMS-10453 | Verbesserung | Das Drucken der Barcodes für die Mitarbeiteranmeldung und die Kostenstellen am BDE wurden an das neue WEB BDE angepasst. Jetzt können die Barcodes dafür einfach und schnell in mERPio erstellt werden. |
| PPMS-10448 | Verbesserung | Im Reiter Sonstiges wurden die Buttons für Kurzanleitungen, die PPMS.NET Tabelle und für die Kundenanpassung entfernt. Grund dafür sind die veralteten Dokumente. Die Anleitungen für mERPio sind in der mERPio Hilfe zu finden. |
| PPMS-10419 | Bug | Nach dem Löschen einer Feinkalkulation (mit mehreren Positionen) kann die Grobkalkulation trotzdem bearbeitet werden. |
| PPMS-10367 | Verbesserung | Für das WEB BDE ist die Programmeinstellung „Soll der Mitarbeiter nach der Erfassung eines Vorgangs angemeldet bleiben, um weitere zu erfassen?“ durch folgende zwei Programmeinstellungen ersetzt worden:
Damit wird dem Anwender eine größere Flexibilität am BDE geboten. |
| PPMS-9812 | Verbesserung | Im WEB BDE werden nun der Lagerplatz und das Lager eines Artikels in der Detailseite angezeigt. |
| PPMS-10405 | Verbesserung | Wird eine Kalkulation über den Reiter „Kalkulation kopieren“ angelegt, erscheint nun ein Warnhinweis. Dieser weist darauf hin, dass die Kalkulation mit den historischen Daten aus der Ursprungskalkulation befüllt wird. |
| PPMS-10381 | Verbesserung | Der SQL-Server Kompatibilitätsgrad wurde auf SQL Server 2016 (130) angepasst. |
| PPMS-10408 | Verbesserung | In der Kalkulation von mERPio ist es jetzt möglich, importierte Planungsdaten für Produktionsaufträge, die etwa durch die Feinplanung einer externen Plantafel entstanden sind, anzuzeigen. Dazu muss der ETL-Datenservice diese Daten importieren und der Programmschalter unter Programmeinstellungen -> Kalkulation -> „Sollen eingehende Daten einer Plantafel in Kalkulationen angezeigt werden?“ aktiviert sein. |
| PPMS-10390 | Bug | Im WEB BDE werden standardmäßig nur jene Arbeitsgänge angezeigt, die auch beauftragt sind. |
| PPMS-10356 | Bug | Im WEB BDE ist es möglich, für das Buchen einer Tätigkeit nur die Tätigkeitsdauer einzugeben. Dazu muss die Programmeinstellung „Tätigkeiten komplett erfassen ohne Beginn- / Endzeiten“ gesetzt sein. |
| PPMS-10342 | Verbesserung | Immer wenn ein Anhang zu einem Arbeitsgang, einer Position oder einem Auftrag vorhanden ist, wird dies im WEB BDE durch die „Büroklammer“ visuell angezeigt. |
| PPMS-9315 | Verbesserung | Die Tabelle „Kapazitätsübersicht Details“ kann als Excel exportiert und somit auch ausgedruckt werden. |
| PPMS-9725 | Bug | Die Eigenschaft „inkrementelle AB“ kann jetzt individuell bei jeder neuen AB gesetzt werden. |
| PPMS-10426 | Verbesserung | Der Texteditor wurde um eine Tabellenfunktion erweitert. |
| PPMS-10468 | Bug | Die Funktion „Lieferschein: Alles liefern (Mehrfachauswahl möglich)“ ist im Kundenauftrag wieder vorhanden. Somit kann mit einem Rechtsklick auf schnelle und einfache Art der Lieferschein erstellt werden. |
| PPMS-10430 | Bug | Die BDE-Programmeinstellung „Dürfen mehrere Mitarbeiter gleichzeitig am selben Arbeitsgang arbeiten? -> Warnen“ wird nun beim Anmelden eines Arbeitsgangs berücksichtigt. Wurde der Arbeitsgang bereits von einem anderen Mitarbeiter angemeldet, so wird eine Meldung mit dem Namen des Mitarbeiters, der den Arbeitsgang angemeldet hat, angegeben. |
| PPMS-10409 | Verbesserung | Wenn eine Maschinenarbeit angemeldet und erst am nächsten Tag wieder abgemeldet wird, kann der Arbeitsgang dafür im WEB BDE über die übliche ID-Eingabeleiste gesucht (BDE Barcode) werden. |
| PPMS-10398 | Bug | Wird beim Abmelden einer Kostenstelle im BDE eine Bemerkung eingegeben, wird diese nun korrekt an mERPio weitergeben. Somit wird die Bemerkung in der Tabelle der Maske „Tagesarbeitskarten bearbeiten“ im Reiter „Tätigkeiten“ ebenfalls richtig angezeigt. |
| PPMS-10488 | Bug | Wird bei mERPio Single Sign-On verwendet, wird der User beim ersten Starten von mERPio direkt angemeldet. Wenn sich der User abmeldet, kommt die Mitarbeitermaske. Damit ist es möglich, sich mit einem anderen User anzumelden. |
| PPMS-10495 | Verbesserung | Im WEB BDE werden die unangemeldeten Arbeitsgänge standardmäßig nach Fälligkeit sortiert. Somit wird zuerst der „älteste“ Arbeitsgang angezeigt. |
| PPMS-10485 | Bug | Beim Löschen des Kundenauftrags wird der Status „Beauftragt“ von beauftragten Positionen nicht mehr verändert. Auch erfolgt eine Prüfung, wenn der Status von beauftragten Werkstattaufträgen verändert werden soll. Ggf. wird eine Meldung ausgegeben und dies verhindert. |
| PPMS-10498 | Bug | Für die Anfrage und Bestellung wird der Text der internen Bemerkung aus der Kalkulation in das Feld Beschreibung übertragen. |
| PPMS-10150 | Verbesserung | Im WEB BDE ist es möglich, beliebige Arten der Arbeit und Kostenstellen bei einer Buchung auszuwählen. Die Arten der Arbeit gehören dabei zu dem ausgewählten Kostenstellenbereich. Der Arbeitstyp gehört zu der gewählten Art der Arbeit. |
| PPMS-10511 | Verbesserung | Der Dialog „Tätigkeit anmelden“ bzw. „Tätigkeit abmelden“ wurde im WEB BDE optisch überarbeitet. Das Layout, die Position des Titels und der Schaltflächen sowie die Abstände zwischen den GUI-Elementen wurden für eine bessere visuelle Darstellung angepasst. |
| PPMS-10565 | Bug | Im WEB BDE zusammengefasste Sammelaufträge können wieder abgemeldet werden. |
| PPMS-10509 | Verbesserung | Für das Öffnen der Texteditoren in der Kalkulation sowie das Speichern sehr großer Kalkulationen wurde eine wesentliche Verbesserung der Performance erzielt. |