Im April Sprint haben wir ein Augenmerk auf die meistbenutzten Auswertungen und die Personalzeiterfassung gelegt. Zudem konnten wir an etlichen Stellen kleinere und größere Verbesserungen erreichen, die das Arbeiten mit mERPio erleichtern.
Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-10996 | Bug | In der Tabelle „Angebot anlegen“ werden nun alle erforderlichen Informationen zum Kunden bzw. Interessenten angezeigt. |
| PPMS-10987 | Hotfix | In der Auswertung „Auftragsstatus“ werden Arbeitsgänge wieder ohne Ist-Zeiten bei der Summenberechnung berücksichtigt. |
| PPMS-10983 | Bug | In der Auswertung „Auftragsstatus-Detail“ werden Arbeitsgänge wieder ohne Ist-Zeit angezeigt. |
| PPMS-10981 | Bug | In der Auswertung „Auftragsstatus“ werden die Grobkalkulationen wieder angezeigt. |
| PPMS-10978 | Bug | In der Auswertung „Auftragsstatus-Detail“ werden Arbeitsgänge wieder mit manuellen Lagerbuchungen angezeigt. |
| PPMS-10975 | Verbesserung | In der Terminübersicht wurden einige optische Mängel beglichen. |
| PPMS-10908 | Verbesserung | Für Stornoschlussrechnungen können jetzt Standardtexte erstellt und eingefügt werden. |
| PPMS-10894 | Verbesserung | Wenn bei einer Fehlermeldung der Button „Bericht senden“ angeklickt wird, öffnet sich das vorbefüllte Formular zum Erstellen eines Support Tickets. |
| PPMS-10887 | Verbesserung | Wird eine Grobkalkulation verändert, wird der Bearbeiter beim Speichern aktualisiert. So kann der letzte Bearbeiter nachvollzogen werden. |
| PPMS-10880 | Verbesserung | In der Maske „Dauerabwesenheit anlegen“ wurde der Button „Anlegen“ umbenannt in „Speichern und Neu“. Beim Klick auf „Speichern“ wird das Fenster geschlossen. |
| PPMS-10866 | Verbesserung | Für das Exportieren von Tabellen in eine Exceldatei steht als Dateiendung statt XLS nun auch XLSX zur Verfügung. |
| PPMS-10764 | Verbesserung | Nach Änderung der Pausenzeiten kann der Pausendienst direkt aus mERPio neu gestartet werden. Mit einer Verzögerung von ca. 10 Minuten sind die neuen Pausenzeiten im BDE aktiv. |
| PPMS-10761 | Bug | Im Text Editor werden die Leerzeilen/neuen Zeilen genauso wie im Textbaustein behandelt. |
| PPMS-10756 | Verbesserung | Im BDE wurde in der Maske „Tätigkeit anmelden“ die Ansicht „Anhänge“ um die Spalte Pos.-Nr./AG.-Nr. erweitert. |
| PPMS-10749 | Bug | In der Kalkulation wird beim Import einer Baugruppe über die Zeichnungsnummer keine Änderung an externen und internen Bemerkungen vorgenommen, sofern in den Importeinstellungen „Inhalte nur für leere Zielfelder übernehmen“ gewählt wurde. |
| PPMS-10702 | Bug | Beim Ändern einer Dauerabwesenheit kann jetzt neben den Datumsgrenzen auch der Typ verändert werden. |
| PPMS-10612 | Bug | Werden in den Mitarbeiter Einstellungen die Felder „Startbestand zum Monatsende“, „Std.“ und „Urlaubstage“ verändert, findet keine Prüfung mehr statt. Beim Speichern wird die korrekte Menge der Anwesenheitsreports auf ungültig gesetzt. |
| PPMS-10163 | Bug | Fremdleistungen, die einem Arbeitsgang zugeordnet sind, werden im BDE nur automatisch auf eine Eingangsrechnung gebucht, wenn diese noch nicht in einer Bestellung abgerechnet wurden. |