| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-11516 | Bug | Preiseinheit und Einheitspreis sind beim Rechnungseingang (F-2127) aus Bestellung bzw. Wareneingang wieder editierbar. |
| PPMS-11512 | Bug | Arbeitsgänge mit nicht chargenpflichtigen Artikeln können nun ebenfalls zu einem Sammelauftrag hinzugefügt werden. |
| PPMS-11511 | Bug | Angebotskalkulation: Alle Positionen werden angezeigt. Auftragskalkulation: Es werden nur die beauftragten Positionen angezeigt. Alle Kalkulationen: Alle Positionen werden angezeigt. |
| PPMS-11509 | Bug | In den Bestellpositionen wird die Preiseinheit bei der Ermittlung der Bestellsumme wieder berücksichtigt. |
| PPMS-11507 | Bug | Neues Skript (000272) setzt das externe Bemerkungsfeld einer XRechnung auf den Defaultwert factur-x. |
| PPMS-11505 | Bug | Im Bestellpositionsgrid wird in der Spalte “Lief.-Datum (gew.)” das korrigierte Lieferdatum angezeigt, sofern es hinterlegt ist. |
| PPMS-11496 | Bug | Das Kontoinhaberfeld in F-902 bleibt gesperrt. Das Inhaberfeld in F-3000/ZV wird nur vorbelegt, wenn bereits eine Bankverbindung vorhanden ist. |
| PPMS-11413 | Bug | Beim Bearbeiten eines Positionstextes wird kein zusätzlicher Zeilenumbruch mehr angehängt. |
| PPMS-11173 | Bug | Bei verbuchten Bestellungen kann das korrigierte Lieferdatum weiterhin angepasst und für alle Positionen übernommen werden. |
| PPMS-11020 | Bug | Im Mahnungsreport wurden die Kontoverbindungen und Steuerdaten der Firma ergänzt. |