Zerspanen

Werkstückspannung, Werkzeugauswahl, Bearbeitungsstrategien und maximale Prozesssicherheit: Unsere eigene Fertigung ist unser Kompetenzzentrum für die Zerspanung.

Kompetenz aus eigener Fertigung

Mit unserem modernen Maschinenpark bearbeiten wir täglich hochwertige Werkstoffe im Werkzeug- und Formenbau. Unsere Fertigung deckt ein breites Spektrum an Zerspanungsprozessen ab – vom Fräsen über Bohren, Gewindebearbeitung bis hin zum Reiben.

Unsere Zerspanungswerkzeuge sind technisch auf dem neuesten Stand und speziell für die Anforderungen der Weichbearbeitung optimiert. Dank modernster Beschichtungstechnologien, leistungsfähiger Substrate und durchdachter Geometrien erreichen sie höchste Schnittwerte und Vorschübe – bei gleichzeitig maximaler Prozesssicherheit.Ob Stahl, Edelstahl oder Guss: Unsere Werkzeuge liefern stabile Ergebnisse, lange Standzeiten und reproduzierbare Qualität – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Überblick

Hochwertige Fräser für die Stahlbearbeitung – maximale Leistung, höchste Sicherheit​

Ob Stahl, Edelstahl oder Guss: Unsere Fräser liefern stabile Ergebnisse, lange Standzeiten und reproduzierbare Qualität – auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Schaftfräser für präzises Hart- und Weichfräsen, Torusfräser für effiziente Rundungen und große Flächen, Vollradiusfräser für nahtlose Konturen und Fasfräser für exakte Kantenbearbeitung – alle Werkzeuge bieten höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Formenbau.

Unsere Produkthighlights

WZF 12648 VHM Schrupp- und Schlichtfräser, lang Produkt Einzelbild
WZF 12648
VHM Schrupp- und Schlichtfräser, lang
WZF 126688 VHM Schrupp- und Schlichtfräser, extra lang Produkt Einzelbild
WZF 126688
VHM Schrupp- und Schlichtfräser, extra lang
WZF 126486 VHM Schrupp- und Schlichtfräser, lang Produkt Einzelbild
WZF 126486
VHM Schrupp- und Schlichtfräser, lang
WZF 226486 VHM Schrupp- und Schlichtfräser Produkt Einzelbild
WZF 226486
VHM Schrupp- und Schlichtfräser
WZF 226786 VHM Schrupp- und Schlichtfräser Produkt Einzelbild
WZF 226786
VHM Schrupp- und Schlichtfräser
WZF 122481 VHM Schrupp- und Schlichtfräser mit Radius, lang Produkt Einzelbild
WZF 122481
VHM Schrupp- und Schlichtfräser mit Radius, lang
WZF 12248 VHM Schrupp- und Schlichtfräser, lang Produkt Einzelbild
WZF 12248
VHM Schrupp- und Schlichtfräser, lang

Hochleistungsbohrer – Präzision trifft Vielseitigkeit

Unsere Vollhartmetallbohrer stehen für höchste Qualität und universelle Einsatzmöglichkeiten in der Fertigung. Sie meistern selbst anspruchsvollste Bohrprozesse, auch bei gehärteten Werkstoffen über 54 HRC, und überzeugen durch:

  • Hohe Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe – für effiziente und zeitsparende Bearbeitung.

  • Exzellente Standzeiten – dank moderner Beschichtungen und hochwertiger Substrate.

  • Prozesssicherheit – selbst bei tiefen Bohrungen oder schwierigen Materialien.

  • Universelle Einsetzbarkeit – von Werkzeugstahl über Guss bis zu gehärteten Werkstoffen.

Die Kombination aus Präzision, Stabilität und Wirtschaftlichkeit macht unsere VHM-Bohrer zur idealen Lösung für produktive Fertigungsprozesse mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Unsere Produkthighlights

WZB 12224 VHM Bohrer mit Innenkühlung, 5xd Produkt Einzelbild
WZB 12224
VHM Bohrer mit Innenkühlung, 5xd
WZB 12225 VHM Bohrer mit Innenkühlung, 8xd Produkt Einzelbild
WZB 12225
VHM Bohrer mit Innenkühlung, 8xd
WZB 12223 VHM Bohrer ohne Innenkühlung, 5xd Produkt Einzelbild
WZB 12223
VHM Bohrer ohne Innenkühlung, 5xd
WZB 10526 VHM Bohrer mit Innenkühlung, 8xd Produkt Einzelbild
WZB 10526
VHM Bohrer mit Innenkühlung, 8xd
WZB 10528 VHM Bohrer mit Innenkühlung, 15xd Produkt Einzelbild
WZB 10528
VHM Bohrer mit Innenkühlung, 15xd
WZB 10525 VHM Bohrer ohne Innenkühlung, 7xd Produkt Einzelbild
WZB 10525
VHM Bohrer ohne Innenkühlung, 7xd

Gewindefräsen – Präzision und Prozesssicherheit an erster Stelle

Gewindewerkzeuge übernehmen eine besonders kritische Rolle in der Fertigung: Sie kommen am Ende der Produktionskette zum Einsatz, wenn Bauteile oder Einzelteile bereits fast fertiggestellt sind. Gerade hier entscheidet jedes Detail über die Qualität des Werkstücks.

Unsere Gewindefräswerkzeuge garantieren höchste Prozesssicherheit – für zuverlässig gefertigte Innengewinde, selbst bei anspruchsvollsten Bearbeitungsaufgaben. Fehlerhafte Gewinde führen zu hohen Mehrkosten, daher steht bei uns präzises, sicheres Arbeiten an erster Stelle.

Mit unseren Werkzeugen zur Gewindeherstellung sichern Sie Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit – auch in den entscheidenden Endschritten Ihrer Fertigung.

Unsere Produkthighlights

WZG 171518 VHM Gewindefräser, metrisch, für Hartbearbeitung Produkt Einzelbild
WZG 171518
VHM Gewindefräser, metrisch, für Hartbearbeitung
WZG 175518 VHM Gewindefräser, Inch, für Hartbearbeitung Produkt Einzelbild
WZG 175518
VHM Gewindefräser, Inch, für Hartbearbeitung
WZG 17143 VHM Gewindefräser, metrisch Produkt Einzelbild
WZG 17143
VHM Gewindefräser, metrisch
WZG 171414 VHM Gewindefräser, metrisch Produkt Einzelbild
WZG 171414
VHM Gewindefräser, metrisch
WZG 17131 VHM Gewindefräser, metrisch Produkt Einzelbild
WZG 17131
VHM Gewindefräser, metrisch
WZG 17135 VHM Gewindefräser, metrisch Produkt Einzelbild
WZG 17135
VHM Gewindefräser, metrisch

Reiben – Höchste Maß- und Oberflächenqualität

Reiben ist eine hochpräzise Schlichtbearbeitung, die mit Mehrschneiden-Werkzeugen durchgeführt wird. Dieser Bearbeitungsschritt kommt überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität gestellt werden. Durch hohe Vorschubgeschwindigkeiten bei gleichzeitig geringen Schnitttiefen lassen sich exzellente Bohrungsqualitäten erzielen. Das Ergebnis sind sehr feine Oberflächen, enge Durchmessertoleranzen und eine konstant hohe Prozesssicherheit.

Unsere Reibwerkzeuge stehen für Präzision, Stabilität und reproduzierbare Qualität – die ideale Lösung für anspruchsvolle Fertigungsprozesse, bei denen es auf jedes Mikrometer ankommt.

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.