Produkte
Eigenschaften
Bezeichnung nach
Festigkeit
40–43 HRC
(≈ 1.250–1.400 N/mm²)
Richtanalyse
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C
36 W/(mK)
Charakter
Durchhärterstahl, vergütet mit guter Warmfestigkeit, Durchhärtbarkeit und Zähigkeit
Anwendung
Bearbeitung durch
Möglich:
Erodieren, Nitrieren, Ätzen, Hartverchromen
Polieren: technische Politur möglich
Verwendung
Formeinsätze, Kerne und Schieber für Kunststoffwerkzeuge
Wärmebehandlung
Weichglühen:
650 bis 700 °C ca. 4 bis 5 Stunden
Geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C
Weitere Abkühlung in Luft, max. 248 HB
Härten:
950 bis 980 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abschrecken in Wasser/Öl
Erzielbare Härte: 56 HRC
Anlassen:
Langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten
Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke