H 1030
Zentrierkörperverlängerung
Artikel 5
|
|
ADP
|
d3
|
l3
|
d1
|
|---|---|---|---|---|
|
H 1030/38-40
|
|
38
|
40
|
19,7/20
|
|
H 1030/56-60
|
|
56
|
60
|
19,7/20, 25,6/26, 29,5/30, 41,4/42
|
|
H 1030/56-90
|
|
56
|
90
|
19,7/20, 25,6/26, 29,5/30, 41,4/42
|
|
H 1030/68-60
|
|
68
|
60
|
19,7/20, 25,6/26, 29,5/30, 41,4/42, 53,3/54
|
|
H 1030/68-90
|
|
68
|
90
|
19,7/20, 25,6/26, 29,5/30, 41,4/42, 53,3/54
|
Details
Material
- 1.7131 ≈60 HRC