Vare 26

ADP
d1
YY
Δh
l
d2
E 2423 C/ 4/25
4
25
0.25
5
2.1
E 2423 C/ 4/24
4
24
0.25
5
2.1
E 2423 C/ 4/26
4
26
0.25
5
2.1
E 2423 C/ 4/27
4
27
0.25
5
2.1
E 2423 C/ 5/25
5
25
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 4/28
4
28
0.25
5
2.1
E 2423 C/ 5/24
5
24
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 5/26
5
26
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 6/25
6
25
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 5/27
5
27
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 5/28
5
28
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 6/24
6
24
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 8/25
8
25
0.25
10
4.4
E 2423 C/ 6/26
6
26
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 6/27
6
27
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 6/28
6
28
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 8/24
8
24
0.25
10
4.4
E 2423 C/10/25
10
25
0.35
12
5.2
E 2423 C/ 8/26
8
26
0.25
10
4.4
E 2423 C/ 8/27
8
27
0.25
10
4.4
E 2423 C/ 8/28
8
28
0.25
10
4.4
E 2423 C/10/24
10
24
0.35
12
5.2
E 2423 C/10/26
10
26
0.35
12
5.2
E 2423 C/10/27
10
27
0.35
12
5.2
E 2423 C/10/28
10
28
0.35
12
5.2
E 2423 C/12/24
12
24
0.35
14
6.2

Detaljer

Materiale

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.