Artículos 15

ADP
d1
YY
Δh
l
d2
E 2423 C/ 4/26
4
26
0.25
5
2.1
E 2423 C/ 4/27
4
27
0.25
5
2.1
E 2423 C/ 4/28
4
28
0.25
5
2.1
E 2423 C/ 5/26
5
26
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 5/27
5
27
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 5/28
5
28
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 6/26
6
26
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 6/27
6
27
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 6/28
6
28
0.2
8
3.1
E 2423 C/ 8/26
8
26
0.25
10
4.4
E 2423 C/ 8/27
8
27
0.25
10
4.4
E 2423 C/ 8/28
8
28
0.25
10
4.4
E 2423 C/10/26
10
26
0.35
12
5.2
E 2423 C/10/27
10
27
0.35
12
5.2
E 2423 C/10/28
10
28
0.35
12
5.2

Detalles

Material

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.