Vare 5

ADP
Type
b
h
l
b1
h1
b2
d2
h2
l2
b3
d3
l3
l4
l5
l6
c min.
F1 [kN]
F2 [kN]
c max.
HWS 200/ 0
0
25
57
79
4
14.5
16
4.6
7.5
28
- -
25.5
6.3
11,5 - 15,5
-
-5.5
0.25
0.4
0
HWS 200/ 1
1
34
79
120
5
19
18 - 21,5
5.2
10
42
- -
34
5.5
13 - 14,5
-
-3
0.8
1.1
2.5
HWS 200/ 2
2
42
113
162
6
24
19,5 - 29,5
5.6
13.2
64
28.5
5.6
38
6
26
12.7
-1.5
1.0
1.2
5
HWS 200/ 3
3
45.5
135
206
8
32
22 - 31,8
6.5
15
73
31.6
5.1
50
7
25.7
13
-2
1.8
2.5
9
HWS 200/ 4
4
58
201
287
10
45
29 - 43
8.5
20
113
43
8.5
57
8
41
20.5
-4
2.0
3.0
24

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Type 2 til 4 med hærdede lejebøsninger
  • Ergonomisk håndtag af to komponenter
  • Sejhærdet og forzinket lukkeskrue med beskyttelseshætte

Materiale

  • Stål, forzinket og passiveret
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.