Vare 6

ADP
d2
l
M
d1
d3
l3
E 52511/20
19/20
8
M 8
11
23.5
5
E 52511/25
24/25
8
M 8
11
28.5
5
E 52511/32
32
8
M 8
11
37.5
5
E 52511/40
40
8
M 8
11
45.5
5
E 52511/50
50
8
M 8
11
55.5
5
E 52511/63
63
10
M12
17
67
7

Detaljer

Materiale

  • 1.7131 ≈660 N/mm²
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.