Vare 5

ADP
b1
l
b
Δh
M
P (N)
s
l1
s1
s2
d3
l3
s3
b4
l4
b5
l5
b6
l6
E 3146/48/ 50
48
50
55
1.2
M 4
28
20
31
4
14
16
19
6
39
5
27
15
8
7
E 3146/56/ 64
56
64
64
1.2
M 5
28
24
35
6
18
18
22
6
42
6
29
21
8
8
E 3146/70/ 80
70
80
80
2.2
M 6
38
30
55
7
23
22
39
7
54
7
34
35
12
12
E 3146/84/ 96
84
96
96
3.2
M 8
38
36
66
9
29
26
47
7
64
12
39
41
16
14
E 3146/98/112
98
112
112
3.2
M10
38
42
86
9
34
26
67
8
70
17
46
53
16
19

Detaljer

Materiale

  • 1.2162 ≈52 HRC

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.