Vare 1

ADP
d1
l
d2
l2
s3
t3 min.
t3 max.
b5
d6
l6
E 3076/13/76
13
76
6.3
8.7
7.9
12.7
17.4
4.75
9.4
4.75

Detaljer

Materiale

  • 1.3343 ≈62 HRC

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 3076/13/76 Kerneindsats, rund til E 3072

E 3076/13/76

Kerneindsats, rund til E 3072

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.