Vare 26

ADP
d1
Mærkning
Farve
l
Stk. / VPE
E 2030/15/ IN/ 1- 4
15
(2x) IN 1 - IN 4
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/ 1- 4
15
(2x) OUT 1 - OUT 4
Rød
2
8
E 2030/15/ IN/ 1- 8
15
IN 1 - IN 8
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/ 1- 8
15
OUT 1 - OUT 8
Rød
2
8
E 2030/15/ IN/ 9-16
15
IN 9 - IN 16
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/ 9-16
15
OUT 9 - OUT 16
Rød
2
8
E 2030/15/ IN/17-24
15
IN 17 - IN 24
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/17-24
15
OUT 17 - OUT 24
Rød
2
8
E 2030/15/ IN/25-32
15
IN 25 - IN 32
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/25-32
15
OUT 25 - OUT 32
Rød
2
8
E 2030/15/ IN/33-40
15
IN 33 - IN 44
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/33-40
15
OUT 33 - OUT 40
Rød
2
8
E 2030/15/ IN/41-48
15
IN 41 - IN 48
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/41-48
15
OUT 41 - OUT 48
Rød
2
8
E 2030/15/ IN/49-56
15
IN 49 - IN 56
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/49-56
15
OUT 49 - OUT 56
Rød
2
8
E 2030/15/ IN/57-64
15
IN 57 - IN 64
Blå
2
8
E 2030/15/OUT/57-64
15
OUT 57 - OUT 64
Rød
2
8
E 2030/18/ IN/ 1- 4
18
(2x) IN 1 - IN 4
Blå
2
8
E 2030/18/OUT/ 1- 4
18
(2x) OUT 1 - OUT 4
Rød
2
8
E 2030/18/ IN/ 1- 8
18
IN 1 - IN 8
Blå
2
8
E 2030/18/OUT/ 1- 8
18
OUT 1 - OUT 8
Rød
2
8
E 2030/18/ IN/ 9-16
18
IN 9 - IN 16
Blå
2
8
E 2030/18/OUT/ 9-16
18
OUT 9 - OUT 16
Rød
2
8
E 2030/18/ IN/17-24
18
IN 17 - IN 24
Blå
2
8
E 2030/18/OUT/17-24
18
OUT 17 - OUT 24
Rød
2
8

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 160 °C

Materiale

  • PA6.6
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.