Vare 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22105/ 9/10
9
10
30
28
17
7
18
E 22105/13/13
13
13
36
28
22
9
22

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Olie): 200 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 150 °C

Fordele

  • Kompatibel med europæiske standarder
  • Tidsbesparelse på grund af hurtig og nem fastgørelse af slangen
  • Pladsbesparende på grund af enkelt montage uden klemmer

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.