Árucikk 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22105/ 9/10
9
10
30
28
17
7
18
E 22105/13/13
13
13
36
28
22
9
22

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
  • Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C

Előnyök

  • Kompatibilis az európai szabvány szerint
  • Időmegtakarítás a tömlő gyors és egyszerű csatlakoztatásával
  • Helymegtakarítás az egyszerű, bilincsek nélküli szerelésnek köszönhetően

Anyag

  • 2.0401 (CuZn)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.