Položek 3

ADP
D
S
Materiál
d2
l2
b4
d4
l4
t4
FM 87/70/10/2312
70
10
2312
14
50
14
9.5
12
5
FM 87/70/10/3.4365
70
10
3.4365
14
50
14
9.5
12
5
FM 87/86/10/2312
86
10
2312
14
66
14
9.5
12
5

Podrobnosti

Materiál

  • 1.2312
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.