İletişim

Pazartesi’den Cuma’ya saat 08.00-17.00 arasi size hizmet vermekten memnuniyet duyariz. Bolgenizdeki ilgili kisiye ulasmak icin bu linki tiklayiniz.

Genel Merkez Wolfurt
+43 5574 6706-0

Kontaginiz

Alışveriş sepeti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Ürünler   Alışveriş sepetini değiştir

Açıklama

Resim Ürünler Adet Adet fiyatı Toplam fiyatı İskonto dahil toplam fiyatı
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Siparişinize devam edebilmek için lütfen giriş yapınız.

 
 

Solid carbide rotary burr, fine cut, shank Ø 3

V 72246

Ürün açıklaması

  • Shank Ø3 mm
  • For pre-toughened and hardened steel < 54 HRC and for chrome steel

E Cutting data on page

Ürün seçimi

Product information

Ürün tavsiyeleri

Ürün seçimi

Şekil
d3
l
d1
l1
Nr. Fiyat / adet Adet
Cylinder 3 43 6 13 V 72246/ A1/  6,0x13,0 18,00 €
Cylinder, cross lines 3 43 6 13 V 72246/ A2/  6,0x13,0 16,70 €
Cylinder, ball nose 3 43 6 14 V 72246/ A3/  6,0x14,0 19,90 €
Inverted cone,
cross lines
3 36 6 6 V 72246/ E2/   6,0x  6,0 29,20 €
Cone, pointed tip 3 43 6 13 V 72246/ G3/  6,0x13,0 15,00 €
Ball 3 35 6 V 72246/ J1/   6,0 13,60 €
Tree, rounded tip 3 43 6 13 V 72246/ L2/   6,0x13,0 17,60 €
Drop 3 40 6 10 V 72246/M4/   6,0x10,0 20,60 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version