Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Lavorazione sul duro nella costruzione stampi e utensili

La lavorazione sul duro non solo gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di stampi e utensili, ma rappresenta anche una sfida significativa. Negli ultimi anni sono stati fatti molti progressi nello sviluppo di utensili di fresatura che, al contrario dell’elettroerosione e della rettifica che richiedono molto tempo, consentono un processo a volte più veloce, preciso ed economico.

Lavorazione Prodotti per l'officina

I requisiti di qualità per gli utensili di fresatura sono molto elevati, poiché sono necessarie la precisione e l'accuratezza. La Meusburger conosce questi requisiti e a questo scopo offre tre linee diverse di frese per la lavorazione sul duro, adatte a quasi tutte le applicazioni nella costruzione di stampi e utensili.

Frese toriche e sferiche sino a 54 HRC

Questi utensili coprono una vasta gamma di applicazioni. Grazie all’angolo di spoglia positivo, anche i materiali morbidi possono essere lavorati senza problemi. Per questo motivo, le frese toriche e sferiche sino a 54 HRC sono ampiamente utilizzate nella costruzione di stampi e utensili e sono considerati utensili tuttofare in questo settore: con queste frese non solo si possono lavorare acciai teneri e duri fino a 54 HRC, ma anche acciai inossidabili e metalli non ferrosi come alluminio e rame.

Frese toriche, sferiche e a codolo cilindrico sino a 63 HRC

Il campo di applicazione di questi utensili inizia con gli acciai per utensili di alta qualità a partire da ca. 1.000 N/mm² e si estende agli acciai temprati fino a 63 HRC. Gli utensili si distinguono per la lunga durata e la sicurezza dei processi di lavorazione. Le micro frese a partire da un diametro di 0,2 mm, con tolleranze precise in ordine di micron, garantiscono la massima precisione dei componenti. Grazie alla numerosa varietà di diametri, lunghezze e raggi diversi, troverete sicuramente l’utensile giusto per voi.

Frese toriche, sferiche e a codolo cilindrico sino a 67 HRC

La nuova generazione delle nostre frese per la lavorazione sul duro rappresenta il passo successivo nella lavorazione HSC nella costruzione di stampi e utensili. Gli utensili offrono la massima efficienza grazie alle prestazioni elevate e alla resistenza all’usura nei vari materiali di alta qualità. Il nuovo rivestimento, in combinazione con il giusto substrato di metallo duro, una geometria ottimizzata, nuovi gambi arrotondati e taglienti rettificati precisamente, soddisfanno le esigenze più elevate nel settore della costruzione di stampi e utensili. I materiali morbidi e alto legati possono essere sgrossati con emulsione e rifiniti con precisione. Materiali ad alta resistenza e temprati, come gli acciai PM fino a 67 HRC, possono essere lavorati con la massima affidabilità di processo, durata e prestazioni.
Grazie all'adesione dello strato, alle superfici degli strati precise e all'elevata stabilità delle lame, si ottengono migliori qualità di superficie. Le tolleranze precise in ordine di micron, garantiscono una ripetibilità e una sicurezza per la vostra applicazione.

 

VIDEO WZF 13746 / WZF 28798 FRESE PER LA LAVORAZIONE SUL DURO

 


 

Confronto delle geometrie di taglio

 

< 54 HRC

Utensili con leggera geometria di taglio

+ Capacità di taglio
+ Bassa deflessione
+ Forza di taglio ridotta
- Usura

Angolo di spoglia positivo
» Lungo contatto del truciolo
» Tagliente sensibile
» Temperature elevate
» Sensibile alle vibrazioni

40 - 63 HRC 40-67 HRC

Utensili con elevata stabilità del tagliente

+ Stabilità
+ Durata
+ Maggiore forza di taglio
- Piccola profondità di immersione per mantenere la dimensione

Angolo di spoglia negativo
» Breve contatto del truciolo
» Tagliente stabile
» Basse temperature
» Trasporto del calore nel truciolo
Il calcolatore dei parametri di taglio della Meusburger

Calcolatore dei parametri di taglio della Meusburger

Con il calcolatore della Meusburger è possibile calcolare in modo semplice e veloce i parametri di taglio desiderati. Sia che si tratti di fresatura, foratura, filettatura o alesatura, il calcolatore conosce il risultato ottimale. Scoprite tutti i vantaggi del nostro calcolatore!

Calcolatore dei parametri di taglio

Panoramica delle frese toriche, sferiche e a codolo cilindrico sino a 54 HRC, 63 HRC e 67 HRC

Offriamo frese per la lavorazione sul duro di altaqualità e immediatamente disponibili a magazzino. 

 

Apri il PDF Vai ai prodotti
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione