Potrzeby i wymagania jakościowe stawiane narzędziom frezującym są wysokie, ponieważ precyzja i jakość są w tej branży szczególnie niezbędne. Firma Meusburger jest świadoma potrzeb rynkowych i oferuje trzy różne linie frezów do materiałów twardych, które nadają się do prawie każdego zastosowania w produkcji narzędzi i form.
Frezy torusowe i kuliste do 54 HRC
Narzędzia te mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Dzięki dodatniemu kątowi nachylenia, nawet miękkie materiały mogą być bardzo dobrze obrabiane. Z tego względu frezy torusowe i kuliste do 54 HRC są szeroko stosowane w produkcji narzędzi oraz form i są w tej dziedzinie uznawane za uniwersalne: Za pomocą tych frezów można obrabiać nie tylko miękkie lub twarde stale do 54 HRC, ale również stale nierdzewne i metale nieżelazne, takie jak aluminium i miedź.
Frezy torusowe, kuliste i trzpieniowe do 63 HRC
Zakres zastosowania tych narzędzi obejmuje wysokogatunkowe stale narzędziowe od ok. 1000 N/mm² i sięga do stali hartowanych do 63 HRC. Narzędzia te charakteryzują się długą żywotnością i niezawodnością działania. Frezy mikro, od średnicy 0,2 mm z tolerancjami rzędu µm, gwarantują najwyższą dokładność wykonania. Ze względu na dużą różnorodność w wyborze średnic, długości i promieni, w większości przypadków znajdą Państwo w naszej ofercie odpowiednie dla siebie narzędzie.
Frezy torusowe, kuliste i trzpieniowe do 67 HRC
Nowa generacja naszych frezów do materiałów twardych stanowi kolejny krok w technologii obróbki HSC, w branży produkcji narzędzi i form. Narzędzia te, wykonane z materiałów doskonałej jakości, oferują maksymalną skuteczność dzięki wysokiej wydajności i odporności na zużycie. Nowa powłoka w połączeniu z odpowiednim podłożem z węglików spiekanych, zoptymalizowaną geometrią, nowymi zaokrąglonymi przejściami trzpienia i precyzyjnie szlifowanymi ostrzami, spełnia najwyższe wymagania w zakresie produkcji narzędzi i form. Wysokostopowe, miękkie materiały mogą być zgrubnie obrobione emulsją i wykończone z najwyższą precyzją. Obróbka bardzo twardych i hartowanych materiałów oraz stali PM do 67 HRC może odbywać się przy najwyższej niezawodności procesu, trwałości i wydajności.
Najlepszą jakość powierzchni uzyskuje się dzięki dobrej przyczepności i cienkiej warstwie powłoki oraz stabilności układu. Dokładne tolerancje w zakresie µm gwarantują powtarzalność i bezpieczeństwo użytkowania.
WIDEO WZF 13746 / WZF 28798 FREZOWANIE MATERIAŁÓW TWARDYCH
Porównanie geometrii ostrzy
< 54 HRC
Narzędzia z geometrią ostrzy do lekkich cięć
+ wydajność cięcia
+ niewielkie odchylenie
+ niska siła skrawania
- zużycie
Dodatni kąt natarcia
» długi czas kontaktu z wiórem» wrażliwe ostrza
» wysokie temperatury
» wrażliwość na złamania wskutek drgań
40 - 63 HRC 40-67 HRC
Narzędzia o wysokiej stabilności ostrzy
+ stabilność
+ wydajność
+ większa siła skrawania
- mniejsza głębokość zanurzenia w celu zachowania wymiarów
Ujemny kąt natarcia
» krótki czas kontaktu z wiórem» stabilna krawędź ostrza
» niskie temperatury
» transfer ciepła do wióra
Kalkulator parametrów skrawania firmy Meusburger
Za pomocą kalkulatora parametrów Meusburgera można szybko i łatwo obliczyć potrzebne dane dotyczące procesu skrawania. Czy to frezowanie, wiercenie, gwintowanie czy też rozwiercanie - kalkulator znajdzie optymalne rozwiązanie. Przekonajcie się Państwo sami, jakie możliwości oferuje nasz kalkulator!
Przegląd frezów torusowych, kulistych oraz trzpieniowych do 54 HRC, 63 HRC i 67 HRC
Oferujemy frezy do materiałów twardych, do szerokiego spektrum zadań obróbczych, w najwyższej jakości,dostępne bezpośrednio z magazynu.