Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente
Lascia un commento

Sì, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Centralina diagnostica per canale caldo profiTEMP TM

La nuova centralina è stata concepita appositamente per la funzione MoldCheck, il preriscaldamento e il riscaldamento del canale caldo.

Tecnica del canale caldo

Questa esclusiva centralina consente una diagnosi completa e professionale dello stato delle resistenze e delle termocoppie, così come del cablaggio di un canale caldo. Il dispositivo, concepito appositamente per soddisfare le esigenze di costruttori stampi, manutenzioni e assistenze, offre ulteriori vantaggi:

  • Il risultato diagnostico può essere salvato in formato PDF su una chiavetta USB
  • Facile manutenzione, poiché i fusibili a protezione di ciascuna zona sono accessibili dall’esterno (fusibile disponibile come parte di ricambio)
  • Può essere inoltre utilizzata per riscaldare e preriscaldare il canale caldo in tre modalità operative (controllata, manuale, guidata)
  • Può essere utilizzata anche senza conoscenze elettriche specifiche

Caratteristiche

  • Ingombro minimo, grazie alle dimensioni estremamente compatte dell’alloggiamento
  • Il peso ridotto consente un comodo trasporto della profiTEMP TM
  • La navigazione logica e intuitiva richiede una semplice formazione di base
  • Controllo di tutti gli ugelli e distributori, grazie alla potenza massima di 15A per ciascuna zona
  • Per ogni errore, l’operatore riceve possibili cause e consigli dettagliati per la correzione

Dati tecnici

Alimentazione di rete
400VAC (~/N = 230VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz

Collegamento alla rete
CEE 32 A, 3m

Funzionamento e visualizzazione
Pannello IPS da 7" capacitivo, integrato nel pannello frontale

Ingressi sensori
Termocoppia Fe/CuNi tipo J (-35...500°C) con misura di riferimento interno
Precisione di misura < 1K
Lunghezza del cavo alla termocoppia < 30m

Uscite di riscaldamento
Quantità: 12
230 VAC/15 A (3450 W) con la temperatura ambientale di 20 °C
230 VAC/14.5 A (3335 W) con la temperatura ambientale di 45 °C (secure derating)

Protezione con fusibili superveloci FF 16 A, 6,3 x 32 mm (tipo SIBA 7012540.16 FF)
Lunghezza del cavo ai riscaldatori < 30m

Collegamento all'utensile
Spina: Wieland WI 70.300.2440.0 (alloggiamento montato in superficie con staffa trasversale, 24 contatti, dimensione 24B
Assegnazione: Meusburger standard (001)

Misurazione della corrente di riscaldamento
Campo di misura da 0 a 16 A per uscita di potenza
Risoluzione 0.1 A (precisione +/- 0.1A)

Misura della corrente di dispersione
Campo di misura 0...100 mA
Risoluzione 1 mA

Interfacce
1 x USB tipo A (per la memorizzazione dei file MoldCheck, aggiornamento del firmware
1 x Ethernet RJ45, indirizzo IP regolabile (per scopi di servizio)

Sicurezza elettrica / EMC
Sicurezza elettrica EN 61010-1: 2020-03
Emissione di interferenze EMC secondo EN 61000-6-4, immunità alle interferenze secondo EN 61000-6-2
Categoria di sovratensione II
Classe di protezione I
Classe di protezione IP20

Temperatura ambiente
Funzionamento 0...45 °C
Trasporto e stoccaggio -20...70 °C

Classe di applicazione climatica
Umidità relativa < 75 % media annua, nessuna condensa

Alloggiamento
Dimensioni: 215 x 260 x 400 (H x L x P in mm)
Peso: 9,8 kg

Download

Nella sezione Media & Downloads, trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto.
Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.

Video

Accessori

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Seleziona shop

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione