Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente
Lascia un commento

Sì, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Centralina di termoregolazione profiTEMP IM

La nuova centralina di termoregolazione è un dispositivo di termoregolazione compatto, maneggevole e potente, che si distingue per i numerosi vantaggi combinati con un facile utilizzo.

Tecnica del canale caldo

  • Questo dispositivo di termoregolazione compatto consente un controllo preciso della temperatura con una fase di riscaldamento ridotta, grazie ad un algoritmo di controllo rapido. La centralina per 12 zone di controllo, concepita appositamente per soddisfare le esigente di stampatori ad iniezione, offre ancora più vantaggi:

    • Centralina di termoregolazione piccola, maneggevole e potente
    • Interfaccia utente touch screen chiara e intuitiva
    • Breve periodo di apprendimento
    • Applicabile a livello globale — interfaccia utente disponibile il 15 lingue
    • Estremamente compatta, leggera e portatile

Shop online

FUNZIONI

  • Algoritmo PID ottimizzato per l’applicazione
  • Calcolo automatico dei parametri di regolazione (identificazione)
  • Ogni uscita di riscaldamento 3450 W (15 A / 230 VAC)
  • Touch screen da 7”, 15 lingue selezionabili
  • Tutte le informazioni sui prodotti vengono visualizzate in modo chiaro e immediato
  • Panoramica dettagliata delle zone incluso grafico di regolazione
  • Accesso alla configurazione protetto da password
  • Panoramica degli allarmi
  • Monitoraggio della temperatura
  • Monitoraggio della termocoppia in caso di rottura, inversione di polarità o corto circuito
  • Visualizzazione delle correnti assorbite e delle potenze di riscaldamento di tutte le zone
  • Visualizzazione delle correnti assorbite e delle potenze di riscaldamento per fase e per tutte le zone della centralina
  • Contatore energetico
  • Monitoraggio di riscaldamento (tolleranza, guasto, corto circuito)
  • Spegnimento di sicurezza in caso di guasto del triac
  • Rilevamento costante della corrente in perdita
  • Rilevamento tempestivo delle perdite nello stampo (monitoraggio del processo)
  • Smart Power Limitation — Limitazione esatta della potenza in uscita in caso di sovraccarico dell’allacciamento in rete
  • Commutazione automatica in modalità zona guida o in modalità manuale in caso di malfunzionamento del sensore
  • Le uscite di riscaldamento commutabili parallelamente in modalità zona guida consentono di evitare tempi di fermo dovuti a difetti nel circuito del sensore
  • Riduzione della temperatura (standby)
  • Modalità Boost (opzionalmente con timer) per lo svuotamento delle zone degli ugelli prima dell’inizio della produzione
  • Zone raggruppabili
  • Contatto di allarme senza potenziale (funzione configurabile)
  • Possibilità di memorizzare i programmi degli stampi (5 direttamente nella centralina e un numero a piacere su chiavetta USB)
  • Aggiornamenti gratuiti del software — installabili tramite chiavetta USB
  • Fusibili di riscaldamento accessibili e sostituibili dall’esterno
  • Maniglie per un trasporto sicuro
  • Interfacce: Ethernet (OPC UA) per la comunicazione con le presse ad iniezione

Tipi di riscaldamento e modalità operative – SELEZIONABILI PER OGNI ZONA

4 tipi di riscaldamento

  • Modifica diretta del valore nominale
  • Funzione di avviamento per l’asciugatura dei riscaldatori umidi
  • Rampa automatica per un riscaldamento uniforme di tutte le zone
  • Riscaldamento incolonnato per il riscaldamento consecutivo di zone raggruppate

5 modalità operative

  • Impostazione del valore nominale di temperatura predefinito
  • Modalità manuale per l’immissione del grado di impostazione
  • Guida per rilevare il grado di impostazione da un’altra zona
  • Monitoraggio — zona senza riscaldamento per la visualizzazione ed il monitoraggio della temperatura
  • Display — zona senza riscaldamento per la visualizzazione della temperatura

Dati tecnici

Alimentazione di rete
400 VAC (~/N = 230 VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz

Collegamento alla rete
CEE 32 A, 3 m

Comandi e display
Pannello IPS da 7" capacitivo, integrato nel pannello frontale
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano, polacco, portoghese, francese, cinese, ceco, ungherese, olandese, bulgaro, greco, turco

Ingressi sensori
Termocoppia Fe/CuNi tipo J (-35—500 °C) con misura di riferimento interno
Precisione di misura < 1K
Lunghezza del cavo alla termocoppia < 30 m

Uscite di riscaldamento (indicazioni per zona)
230 VAC /15 A (3450 W) con la temperatura ambientale di 20 °C
230 VAC /14,5 A (3335 W) con la temperatura ambientale di 45 °C (secure derating)
Protezione con fusibili superveloci FF 16 A, 6,3 x 32 mm (tipo SIBA 7012540.16 FF)
Lunghezza del cavo ai riscaldatori < 30 m

Uscita allarme
Uscita di allarme a potenziale zero, con una capacità di carico sino a 230 VAC / 1 A

Ingresso digitale
0–30 VDC
livello basso 0—1 VDC, livello alto 4—30 VDC
Imax = 12 mA a 30 VDC

Collegamento allo stampo
Spina: Wieland WI 70.300.2440.0
Alloggiamento con staffa trasversale, 24 contatti, dimensione 24B

Misurazione della corrente di riscaldamento
Campo di misura da 0 a 16 A per uscita di potenza
Risoluzione 0,1 A (precisione +/- 0,1 A)

Misura della corrente di dispersione
Campo di misura 0–100 mA
Risoluzione 1 mA

Interfacce
1 x USB tipo A (memorizzazione programmi e aggiornamento del firmware)
1 x Ethernet RJ45, indirizzo IP regolabile (OPC 40082-2)

Sicurezza elettrica / EMC
Sicurezza elettrica: EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019
CEM: Emissione di interferenze secondo EN 61000-6-4, immunità alle interferenze secondo EN 61000-6-2
Categoria di sovratensione II
Classe di protezione I
Classe di protezione IP20
Altezza di installazione sopra il livello del mare
mass. 2000 m

Temperatura ambiente
Funzionamento 0–45 °C
Trasporto e stoccaggio -20–70 °C

Classe di protezione climatica
Umidità relativa < 75% media annuale, senza condensa

Alloggiamento
Dimensioni: 215 x 260 x 400 (H x B x in mm T)
Peso: 9,8 kg

Download

Nella sezione Media & Downloads, trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto.
Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.

Accessori

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Seleziona shop

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione