Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos
Su mensaje:

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Notas de prensa sobre Meusburger

¿Le interesan nuestra empresa y nuestros productos? Entonces está en el lugar adecuado.

5,000 new plates and bars sizes

15.11.2018, Fabricación de moldes Fabricación de utillajes Fabricación de matrices

In October 2018, Meusburger expanded its product range with more than 5,000 new sizes of heat-treated for stress relief standard plates and bars, in order to offer customers in the field of mould, die, and jigs and fixtures construction a comprehensive range of products.

The standard bars are available in many new dimensions, from 20x300 to 800x1200 – as standard, sawn in width and length and segment ground in thickness. Numerous round bars with turned or ground diameters and sawn to length are also new to the range and now available in lengths from 16 to 1500 mm. Additionally, many intermediate sizes have been added. Also the tried and trusted standard plates which in comparison to the bars are milled in width and length, are now available in many new dimensions. The entire range of standard plates and bars is as usual available from stock in the Meusburger web shop.

5,000 new plates and bars sizes

Extensive additions to the product range of P-Plates, N-Bars, and NR-Bars which are the optimal starting material for any application in mould, die, and jigs and fixtures construction.

Volver al índice de notas de prensa

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Lia Klimmer
Lia Klimmer
Head of Department Communications

+43 5574 6706-1446

Dirección de correo electrónico

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Selección de la tienda

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección Mi cuenta y disfrute, entre otras, de las siguientes ventajas: Familiarícese de antemano con la nueva sección Mi cuenta.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual