E 19120
银色铝质标签
商品 11
|
|
ADP
|
h
|
l
|
s
|
A
|
R
|
d1
|
h1
|
l1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 19120/ 18 52/0,5/2
|
|
18
|
52
|
0.5
|
2
|
2
|
2.8
|
- |
44
|
|
E 19120/ 43 70/1 /2
|
|
43
|
70
|
1
|
2
|
3
|
2.6
|
- |
62
|
|
E 19120/ 54 86/1 /4
|
|
54
|
86
|
1
|
4
|
3
|
2.6
|
46
|
78
|
|
E 19120/ 70 43/1 /2
|
|
70
|
43
|
1
|
2
|
3
|
2.6
|
62
|
- |
|
E 19120/ 80 100/1 /4
|
|
80
|
100
|
1
|
4
|
3
|
3
|
70
|
90
|
|
E 19120/ 86 54/1 /4
|
|
86
|
54
|
1
|
4
|
3
|
2.6
|
78
|
46
|
|
E 19120/100 80/1 /4
|
|
100
|
80
|
1
|
4
|
3
|
3
|
90
|
70
|
|
E 19120/100 120/1 /4
|
|
100
|
120
|
1
|
4
|
3
|
3
|
90
|
110
|
|
E 19120/100 150/1 /4
|
|
100
|
150
|
1
|
4
|
3
|
3
|
90
|
140
|
|
E 19120/120 100/1 /4
|
|
120
|
100
|
1
|
4
|
3
|
3
|
110
|
90
|
|
E 19120/150 100/1 /4
|
|
150
|
100
|
1
|
4
|
3
|
3
|
140
|
90
|
在这里,您可以根据自己的需要配置产品。
开始配置