商品 3

ADP
d1
d2
l
l2
d3
F max. [kN]
MA max. [Nm]
E 92004/12/ 3
12
M 3
11
3.2
7.2
10
1.3
E 92004/18/ 4
18
M 4
17
4
10.5
25
2.9
E 92004/28/ 5
28
M 5
25
5.5
20
90
6

详情

Material

  • Pre-toughened steel

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.