商品 11

ADP
d1
l1
E 15582/ 8 x 200
8
200
E 15582/10 x 200
10
200
E 15582/12 x 200
12
200
E 15582/16 x 300
16
300
E 15582/20 x 300
20
300
E 15582/25 x 300
25
300
E 15582/32 x 300
32
300
E 15582/40 x 300
40
300
E 15582/50 x 400
50
400
E 15582/63 x 400
63
400
E 15582/80 x 400
80
400

详情

Product description

  • Maximum temperature: 80 °C

Material

  • PUR (90 Shore A)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.