Gauge tapes and reference sheets

Gauge tapes and reference sheets simplify for example the adjustment of slide units in injection moulds. Furthermore they are often used for the alignment of workpieces on surface grinders and milling centres.

9 找到的产品
9 找到的产品
V 56002 精密塞规带
精密塞规带
30 商品
V 56004 精密不锈钢塞规带
精密不锈钢塞规带
15 商品
V 56042 精密塞规带
精密塞规带
17 商品
V 56044 精密塞规带,不生锈
精密塞规带,不生锈
14 商品
V 56060 全套间隙垫片
全套间隙垫片
2 商品
V 56062 间隙垫片
间隙垫片
22 商品
V 56064 不锈钢片
不锈钢片
43 商品
V 56002/Set Set: Precision gauge tapes
Set: Precision gauge tapes
2 商品
V 56004/Set Set: Precision gauge tapes, stainless
Set: Precision gauge tapes, stainless
1 商品
显示9 中的9

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。