感应式接近开关

9 找到的产品
9 找到的产品
E 6550 带连接器接近开关
带连接器接近开关
2 商品
E 65505 带连接器接近开关, 耐温至140 °C
带连接器接近开关, 耐温至140 °C
1 商品
E 6551 带电缆接近开关
带电缆接近开关
1 商品
E 65511 带电缆接近开关, 耐温至140 °C
带电缆接近开关, 耐温至140 °C
2 商品
E 65512 带电缆接近开关, 耐温至150 °C
带电缆接近开关, 耐温至150 °C
1 商品
E 6555 扁平型带电缆接近开关
扁平型带电缆接近开关
1 商品
E 6557 扁平型接近开关,耐温至 100°C,带连接线
扁平型接近开关,耐温至 100°C,带连接线
1 商品
E 6560 矩形带电缆接近开关
矩形带电缆接近开关
1 商品
E 65601 矩形带电缆接近开关, 耐温至140 °C
矩形带电缆接近开关, 耐温至140 °C
1 商品
显示9 中的9

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。