5 找到的产品
首先推荐的产品
按编号升序排列
按编号降序排列
按产品名称升序排列
按产品名称降序排列
分类
1.2210
1.2343
1.2344
Cu
keine
45–48 HRC
52 HRC
60 HRC
650 N/mm²
5 找到的产品
显示所有筛选器选项 +
折叠筛选器选项 −
E 1742
非氮化型镶针
109 商品
前往商品
E 1780
红铜芯针
28 商品
前往商品
E 1786
剖边顶针
24 商品
前往商品
E 1790
热作钢型镶针
59 商品
前往商品
E 1791
热作钢淬硬镶针
47 商品
前往商品
显示5 中的5