12 找到的产品
首先推荐的产品
按编号升序排列
按编号降序排列
按产品名称升序排列
按产品名称降序排列
分类
新产品
1.2210
1.2343
1.3343
1.4112
DLC
Nitrided
keine
nitrided/oxidised
58 HRC
60 HRC
60 HRC / DLC: 3000 HV
64 HRC
70 HRC / Kern: 45 HRC
12 找到的产品
显示所有筛选器选项 +
折叠筛选器选项 −
E 1710
淬硬顶针
610 商品
前往商品
E 1710 DLC
淬硬型DLC涂层顶针
284 商品
前往商品
E 17103
HSS淬硬顶针
126 商品
前往商品
E 17109
不锈钢淬硬顶针
37 商品
前往商品
新产品
E 1710R
防转型淬硬顶针,带导入倒角
78 商品
前往商品
新产品
E 1710R DLC
防转型淬硬顶针,带导入倒角和DLC涂层
78 商品
前往商品
E 1711
单侧防转动型淬硬顶针
105 商品
前往商品
E 1712
防转型淬硬顶针
57 商品
前往商品
E 1715
淬硬圆锥头顶针
179 商品
前往商品
E 1740
表面氮化-氧化型顶针
301 商品
前往商品
E 1741
氮化顶针
140 商品
前往商品
E 1745
氮化光亮型圆锥头顶针
15 商品
前往商品
显示12 中的12