Ürünler 4

ADP
d1
AM [Nm]
SW
t2
d2
H 1082/11,6/ 8
11.6
30
6
12
M 8
H 1082/12 / 8
12
50
8
12
M 8
H 1082/11,6/10
11.6
30
6
14
M10
H 1082/12 /10
12
50
8
14
M10

detaylar

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.