Ürünler 4

ADP
d1
b
l
s
l1
s1
b2
l2
b3
l3
b4
l4
max. kg [kg]
E 1200/.. x ..
E 1288/30
30
126
185
75
85
80
90
65
80
30
40
40
3200
E 1200/16 x 80
E 1288/40
40
150
210
95
87
100
104
65
90
25
45
50
5000
E 1200/20 x 100
E 1288/50
50
175
240
115
95
120
125
80
100
35
50
60
8000
E 1200/24 x 120
E 1288/60
60
200
300
130
145
140
155
125
130
60
70
65
12500
E 1200/36 x 160

detaylar

Scope of delivery

  • 2 x E 5345/ 22 x 45

Material

  • 1.0570
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.