Ürünler 4

ADP
d
l
d1
d3
E 15651/ 25
25
5
30
10.5
E 15651/ 32
32
5
40
13.5
E 15651/ 40
40
5
50
13.5
E 15651/ 50
50
6
60
16.5

detaylar

Material

  • 1.7131 ≈54 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.