Artikkelit 4

ADP
d
l
d1
d3
E 15651/ 25
25
5
30
10.5
E 15651/ 32
32
5
40
13.5
E 15651/ 40
40
5
50
13.5
E 15651/ 50
50
6
60
16.5

Lisätietoja

Materiaali

  • 1.7131 ≈54 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.