E 1532
Baskı yayı
Ürünler 9
|
|
ADP
|
d1
|
d4
|
L
|
Fn, Sn, Lo: bilgiler kıvrım başına belirtilmiştir
|
Fn, Sn, Lo: bilgiler kıvrım başına belirtilmiştir
|
Fn, Sn, Lo: bilgiler kıvrım başına belirtilmiştir
|
d2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1532/11/2 x 500
|
|
11
|
2
|
500
|
216
|
2.9
|
5
|
15
|
|
E 1532/11/2,5 x 500
|
|
11
|
2.5
|
500
|
388
|
2.4
|
5
|
16
|
|
E 1532/15/2,5 x 500
|
|
15
|
2.5
|
500
|
288
|
3.9
|
6.5
|
20
|
|
E 1532/15/3,2 x 500
|
|
15
|
3.2
|
500
|
565
|
3.2
|
6.5
|
21.4
|
|
E 1532/20/4 x 500
|
|
20
|
4
|
500
|
828
|
4.4
|
8.5
|
28
|
|
E 1532/20/5 x 500
|
|
20
|
5
|
500
|
1380
|
3.4
|
8.5
|
30
|
|
E 1532/26/5 x 500
|
|
26
|
5
|
500
|
1140
|
5.4
|
10.5
|
36
|
|
E 1532/26/6,3 x 500
|
|
26
|
6.3
|
500
|
1930
|
4.1
|
10.5
|
38.6
|
|
E 1532/32/6,3 x 500
|
|
32
|
6.3
|
500
|
1740
|
6.1
|
12.5
|
44.6
|
detaylar
Product description
- Maximum temperature: 80 °C
Material
- 1.1200 (DIN EN 10270-1)