Vare 9

ADP
d1
d4
L
Fn [N]
Sn
Lo
d2
E 1532/11/2 x 500
11
2
500
216
2.9
5
15
E 1532/11/2,5 x 500
11
2.5
500
388
2.4
5
16
E 1532/15/2,5 x 500
15
2.5
500
288
3.9
6.5
20
E 1532/15/3,2 x 500
15
3.2
500
565
3.2
6.5
21.4
E 1532/20/4 x 500
20
4
500
828
4.4
8.5
28
E 1532/20/5 x 500
20
5
500
1380
3.4
8.5
30
E 1532/26/5 x 500
26
5
500
1140
5.4
10.5
36
E 1532/26/6,3 x 500
26
6.3
500
1930
4.1
10.5
38.6
E 1532/32/6,3 x 500
32
6.3
500
1740
6.1
12.5
44.6

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 80 °C

Materiale

  • 1.1200 (DIN EN 10270-1)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.