Ürünler 39

ADP
s
b
l
M
R
b1
l1
E 3036/ 6/25/ 40
6
25
40
M 5
3
12
24
E 3036/ 6/25/ 50
6
25
50
M 5
3
12
32
E 3036/ 6/25/ 64
6
25
64
M 5
3
12
40
E 3036/ 6/25/ 80
6
25
80
M 5
3
12
52
E 3036/ 6/25/100
6
25
100
M 5
3
12
64
E 3036/ 6/32/ 40
6
32
40
M 5
3
16
24
E 3036/ 6/32/ 50
6
32
50
M 5
3
16
32
E 3036/ 6/32/ 64
6
32
64
M 5
3
16
40
E 3036/ 6/32/ 80
6
32
80
M 5
3
16
52
E 3036/ 6/32/100
6
32
100
M 5
3
16
64
E 3036/ 6/40/ 40
6
40
40
M 5
3
20
24
E 3036/ 6/40/ 50
6
40
50
M 5
3
20
32
E 3036/ 6/40/ 64
6
40
64
M 5
3
20
40
E 3036/ 6/40/ 80
6
40
80
M 5
3
20
52
E 3036/ 6/40/100
6
40
100
M 5
3
20
64
E 3036/ 6/40/125
6
40
125
M 5
3
20
80
E 3036/ 8/40/ 40
8
40
40
M 6
3
20
24
E 3036/ 8/40/ 50
8
40
50
M 6
3
20
32
E 3036/ 8/40/ 64
8
40
64
M 6
3
20
40
E 3036/ 8/40/ 80
8
40
80
M 6
3
20
52
E 3036/ 8/40/100
8
40
100
M 6
3
20
64
E 3036/ 8/40/125
8
40
125
M 6
3
20
80
E 3036/ 8/50/ 50
8
50
50
M 6
3
25
32
E 3036/ 8/50/ 64
8
50
64
M 6
3
25
40
E 3036/ 8/50/ 80
8
50
80
M 6
3
25
52
E 3036/ 8/50/100
8
50
100
M 6
3
25
64
E 3036/ 8/50/125
8
50
125
M 6
3
25
80
E 3036/ 8/50/160
8
50
160
M 6
3
25
100
E 3036/ 8/64/ 64
8
64
64
M 6
3
32
40
E 3036/ 8/64/ 80
8
64
80
M 6
3
32
52

detaylar

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.