Ürünler 160

d2
Ürün tanımı
d2
ADP
l
d1
l2
d3
l3
l4
E 1115/ 9 - 12
9
E 1115/10 - 12
10
12
14
-
16
3
5.5
E 1115/ 9 - 17
9
E 1115/10 - 17
10
17
14
-
16
3
10.5
E 1115/ 9 - 22
9
E 1115/10 - 22
10
22
14
-
16
3
15.5
E 1115/ 9 - 27
9
E 1115/10 - 27
10
27
14
-
16
3
20.5
E 1115/ 9 - 36
9
E 1115/10 - 36
10
36
14
-
16
3
29.5
E 1115/ 9 - 46
9
E 1115/10 - 46
10
46
14
24
16
3
39.5
E 1115/ 9 - 56
9
E 1115/10 - 56
10
56
14
24
16
3
49.5
E 1115/12 - 17
12
- -
17
18
-
23
6
7
E 1115/12 - 22
12
- -
22
18
-
23
6
12
E 1115/12 - 27
12
- -
27
18
-
23
6
17
E 1115/12 - 36
12
- -
36
18
-
23
6
26
E 1115/12 - 46
12
- -
46
18
24
23
6
36
E 1115/12 - 56
12
- -
56
18
24
23
6
46
E 1115/14 - 17
14
E 1115/15 - 17
15
17
20
-
25
6
7
E 1115/14 - 22
14
E 1115/15 - 22
15
22
20
-
25
6
12
E 1115/14 - 27
14
E 1115/15 - 27
15
27
20
-
25
6
17
E 1115/14 - 36
14
E 1115/15 - 36
15
36
20
-
25
6
26
E 1115/14 - 46
14
E 1115/15 - 46
15
46
20
30
25
6
36
E 1115/14 - 56
14
E 1115/15 - 56
15
56
20
30
25
6
46
E 1115/14 - 66
14
E 1115/15 - 66
15
66
20
30
25
6
56
E 1115/14 - 76
14
E 1115/15 - 76
15
76
20
30
25
6
66
E 1115/16 - 17
16
- -
17
22
-
27
6
7
E 1115/16 - 22
16
- -
22
22
-
27
6
12
E 1115/16 - 27
16
- -
27
22
-
27
6
17
E 1115/16 - 36
16
- -
36
22
-
27
6
26
E 1115/16 - 46
16
- -
46
22
32
27
6
36
E 1115/16 - 56
16
- -
56
22
32
27
6
46
E 1115/16 - 66
16
- -
66
22
32
27
6
56
E 1115/16 - 76
16
- -
76
22
32
27
6
66
E 1115/16 - 86
16
- -
86
22
32
27
6
76

detaylar

Product description

  • Graphite inserts for permanent lubrication
  • With groove for the E 1575 Circlip
  • Maximum temperature: 200 °C

Advantages

  • Self-lubricating
  • Maintenance-free

Material

  • 2.0598 ≈200 HB / graphite
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.