V 72490
Brusni čep, premium, izjemno trdo vezivo, steblo ø 3
Izdelek 4
| |
ADP
|
Oblika
|
Oblika
|
d1
|
l1
|
Granulacija
|
d3
|
Kosov na enoto pakiranja
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72490/A1/ 3x 6/280
|
|
- |
Cilindrična
|
3
|
6
|
280
|
3
|
- |
|
V 72490/A1/ 6x10/280
|
|
- |
Cilindrična
|
6
|
10
|
280
|
3
|
- |
|
V 72490/L1/ 3x 6/280
|
|
- |
Koničast lok
|
3
|
6
|
280
|
3
|
- |
|
V 72490/L1/ 5x10/280
|
|
- |
Koničast lok
|
5
|
10
|
280
|
3
|
- |
Podrobnosti
Opis izdelka
- Steblo ø 3 mm
- Diamantno vezan brusni čep
- Idealno za kaljena jekla od 60 HRC, HSS in trde kovine
- Ekstremno odporen proti obrabi
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdaj