• SP/P – Precizna ohišja
  • Width of the die set: 346
  • Length of the die set: 596

Izdelek 1

S
Material
1730
2312
2379
2767
2842
46

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

SP 10/346 596/ 46/1730 Vpenjalna plošča Posamična slika izdelka

SP 10/346 596/ 46/1730

Vpenjalna plošča

Tukaj lahko konfigurirate proizvod po vaših željah.
Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Po naročilu
Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Plošče brez izvrtin

Plošče brez izvrtin so prikazane tukaj.

K ploščam

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.