E 1546
Vzmet tlačna, ekstremno velika obremenitev
Izdelek 69
|
|
ADP
|
d2
|
Lo
|
c: Vzmetna togost (naraščanje moči na mm poti)
|
F1
[N]
|
S1
|
F2
[N]
|
S2
|
Fn
[N]
|
Sn
|
d1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1546/10 x 25
|
|
10
|
25
|
167
|
418
|
2.5
|
501
|
3
|
635
|
3.8
|
5
|
|
E 1546/10 x 32
|
|
10
|
32
|
130
|
416
|
3.2
|
494
|
3.8
|
624
|
4.8
|
5
|
|
E 1546/10 x 38
|
|
10
|
38
|
105
|
399
|
3.8
|
483
|
4.6
|
599
|
5.7
|
5
|
|
E 1546/10 x 44
|
|
10
|
44
|
86
|
378
|
4.4
|
456
|
5.3
|
568
|
6.6
|
5
|
|
E 1546/10 x 51
|
|
10
|
51
|
79
|
403
|
5.1
|
483
|
6.1
|
608
|
7.7
|
5
|
|
E 1546/10 x 64
|
|
10
|
64
|
62
|
397
|
6.4
|
476
|
7.7
|
595
|
9.6
|
5
|
|
E 1546/10 x 76
|
|
10
|
76
|
51
|
388
|
7.6
|
465
|
9.1
|
581
|
11.4
|
5
|
|
E 1546/12,5 x 25
|
|
12.5
|
25
|
288
|
720
|
2.5
|
864
|
3
|
1094
|
3.8
|
6.3
|
|
E 1546/12,5 x 32
|
|
12.5
|
32
|
216
|
691
|
3.2
|
821
|
3.8
|
1037
|
4.8
|
6.3
|
|
E 1546/12,5 x 38
|
|
12.5
|
38
|
176
|
669
|
3.8
|
810
|
4.6
|
1003
|
5.7
|
6.3
|
|
E 1546/12,5 x 44
|
|
12.5
|
44
|
149
|
656
|
4.4
|
790
|
5.3
|
983
|
6.6
|
6.3
|
|
E 1546/12,5 x 51
|
|
12.5
|
51
|
128
|
653
|
5.1
|
781
|
6.1
|
986
|
7.7
|
6.3
|
|
E 1546/12,5 x 64
|
|
12.5
|
64
|
100
|
640
|
6.4
|
770
|
7.7
|
960
|
9.6
|
6.3
|
|
E 1546/12,5 x 76
|
|
12.5
|
76
|
84
|
638
|
7.6
|
764
|
9.1
|
958
|
11.4
|
6.3
|
|
E 1546/12,5 x 89
|
|
12.5
|
89
|
71
|
632
|
8.9
|
760
|
10.7
|
951
|
13.4
|
6.3
|
|
E 1546/12,5 x 102
|
|
12.5
|
102
|
61
|
622
|
10.2
|
744
|
12.2
|
933
|
15.3
|
6.3
|
|
E 1546/16 x 32
|
|
16
|
32
|
449
|
1437
|
3.2
|
1706
|
3.8
|
2155
|
4.8
|
8
|
|
E 1546/16 x 38
|
|
16
|
38
|
363
|
1379
|
3.8
|
1670
|
4.6
|
2069
|
5.7
|
8
|
|
E 1546/16 x 44
|
|
16
|
44
|
309
|
1360
|
4.4
|
1638
|
5.3
|
2039
|
6.6
|
8
|
|
E 1546/16 x 51
|
|
16
|
51
|
256
|
1306
|
5.1
|
1562
|
6.1
|
1971
|
7.7
|
8
|
|
E 1546/16 x 64
|
|
16
|
64
|
203
|
1299
|
6.4
|
1563
|
7.7
|
1949
|
9.6
|
8
|
|
E 1546/16 x 76
|
|
16
|
76
|
166
|
1262
|
7.6
|
1511
|
9.1
|
1892
|
11.4
|
8
|
|
E 1546/16 x 89
|
|
16
|
89
|
139
|
1237
|
8.9
|
1487
|
10.7
|
1863
|
13.4
|
8
|
|
E 1546/16 x 102
|
|
16
|
102
|
114
|
1163
|
10.2
|
1391
|
12.2
|
1744
|
15.3
|
8
|
|
E 1546/16 x 115
|
|
16
|
115
|
105
|
1208
|
11.5
|
1449
|
13.8
|
1817
|
17.3
|
8
|
|
E 1546/20 x 44
|
|
20
|
44
|
452
|
1989
|
4.4
|
2396
|
5.3
|
2983
|
6.6
|
10
|
|
E 1546/20 x 51
|
|
20
|
51
|
378
|
1928
|
5.1
|
2306
|
6.1
|
2911
|
7.7
|
10
|
|
E 1546/20 x 64
|
|
20
|
64
|
301
|
1926
|
6.4
|
2318
|
7.7
|
2890
|
9.6
|
10
|
|
E 1546/20 x 76
|
|
20
|
76
|
247
|
1877
|
7.6
|
2248
|
9.1
|
2816
|
11.4
|
10
|
|
E 1546/20 x 89
|
|
20
|
89
|
208
|
1851
|
8.9
|
2226
|
10.7
|
2787
|
13.4
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura: 250 °C