Vare 69

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
E 1546/10 x 25
10
25
167
418
2.5
501
3
635
3.8
5
E 1546/10 x 32
10
32
130
416
3.2
494
3.8
624
4.8
5
E 1546/10 x 38
10
38
105
399
3.8
483
4.6
599
5.7
5
E 1546/10 x 44
10
44
86
378
4.4
456
5.3
568
6.6
5
E 1546/10 x 51
10
51
79
403
5.1
483
6.1
608
7.7
5
E 1546/10 x 64
10
64
62
397
6.4
476
7.7
595
9.6
5
E 1546/10 x 76
10
76
51
388
7.6
465
9.1
581
11.4
5
E 1546/12,5 x 25
12.5
25
288
720
2.5
864
3
1094
3.8
6.3
E 1546/12,5 x 32
12.5
32
216
691
3.2
821
3.8
1037
4.8
6.3
E 1546/12,5 x 38
12.5
38
176
669
3.8
810
4.6
1003
5.7
6.3
E 1546/12,5 x 44
12.5
44
149
656
4.4
790
5.3
983
6.6
6.3
E 1546/12,5 x 51
12.5
51
128
653
5.1
781
6.1
986
7.7
6.3
E 1546/12,5 x 64
12.5
64
100
640
6.4
770
7.7
960
9.6
6.3
E 1546/12,5 x 76
12.5
76
84
638
7.6
764
9.1
958
11.4
6.3
E 1546/12,5 x 89
12.5
89
71
632
8.9
760
10.7
951
13.4
6.3
E 1546/12,5 x 102
12.5
102
61
622
10.2
744
12.2
933
15.3
6.3
E 1546/16 x 32
16
32
449
1437
3.2
1706
3.8
2155
4.8
8
E 1546/16 x 38
16
38
363
1379
3.8
1670
4.6
2069
5.7
8
E 1546/16 x 44
16
44
309
1360
4.4
1638
5.3
2039
6.6
8
E 1546/16 x 51
16
51
256
1306
5.1
1562
6.1
1971
7.7
8
E 1546/16 x 64
16
64
203
1299
6.4
1563
7.7
1949
9.6
8
E 1546/16 x 76
16
76
166
1262
7.6
1511
9.1
1892
11.4
8
E 1546/16 x 89
16
89
139
1237
8.9
1487
10.7
1863
13.4
8
E 1546/16 x 102
16
102
114
1163
10.2
1391
12.2
1744
15.3
8
E 1546/16 x 115
16
115
105
1208
11.5
1449
13.8
1817
17.3
8
E 1546/20 x 44
20
44
452
1989
4.4
2396
5.3
2983
6.6
10
E 1546/20 x 51
20
51
378
1928
5.1
2306
6.1
2911
7.7
10
E 1546/20 x 64
20
64
301
1926
6.4
2318
7.7
2890
9.6
10
E 1546/20 x 76
20
76
247
1877
7.6
2248
9.1
2816
11.4
10
E 1546/20 x 89
20
89
208
1851
8.9
2226
10.7
2787
13.4
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 250 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.