Izdelek 8

ADP
d1
l1
d2
l2
F1 [N]
F2 [N]
E 1251/ 3
M 3
7
1.5
0.4
1.5
3
E 1251/ 4
M 4
9
2.5
0.8
4
10
E 1251/ 5
M 5
12
3
0.9
6
11
E 1251/ 6
M 6
14
3.5
1
9
13
E 1251/ 8
M 8
16
5
1.5
15
30
E 1251/10
M10
19
6
2
20
35
E 1251/12
M12
22
8
2.5
30
55
E 1251/16
M16
24
10
3.5
65
125

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 80 °C

Prednosti

  • Varovanje proti odvitju krogličnega pritisnega elementa s pomočjo najlonskega vložka

  • Potreben velik vrtilni moment za odvitje tudi po večkratnem pri- in izvijanju

  • Niso potrebni dodatni deli za pritrditev in enostavno zamenljiv z E 1250 in E 1252

Material

  • 1.0715
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.