• Carcase de matrițe longitudinale F/P
  • Mould width: 96
  • Mould length: 126

Articol 1

S
Material
1730
2083
2085
2311
2312
2343
2343ESU
2714HH
2738
2767
3.4365
17

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

F 40/ 96 126/ 17/1730 Placă de bază, fără margine de prindere, cu locaş pentru inel de centrare Cadru produs

F 40/ 96 126/ 17/1730

Placă de bază, fără margine de prindere, cu locaş pentru inel de centrare

Aici puteți configura produsul conform necesităților dvs.
Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Plăci negăurite

Plăcile negăurite sunt afișate aici.

Către plăci

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.