E 6319
Arc cu gaz - Mini
Articol 130
|
|
ADP
|
d1
|
Cursă: Cursă maximă
|
F0 [daN]: Forță inițială (1 daN ≈ 1,02 kg)
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
F1 [daN]: Forță finală pentru cursă max. (1 daN 1.02 kg)
|
P (bar): Presiune de umplere
|
Culoare
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6319/12/ 7/ 0
|
|
12
|
7
|
0
|
56
|
49
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
< 20
|
|
|
E 6319/12/ 7/ 13
|
|
12
|
7
|
13
|
56
|
49
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
45
|
|
|
E 6319/12/ 7/ 25
|
|
12
|
7
|
25
|
56
|
49
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
90
|
|
|
E 6319/12/ 7/ 38
|
|
12
|
7
|
38
|
56
|
49
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
135
|
|
|
E 6319/12/ 7/ 50
|
|
12
|
7
|
50
|
56
|
49
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
180
|
|
|
E 6319/12/ 10/ 0
|
|
12
|
10
|
0
|
62
|
52
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
< 20
|
|
|
E 6319/12/ 10/ 13
|
|
12
|
10
|
13
|
62
|
52
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
45
|
|
|
E 6319/12/ 10/ 25
|
|
12
|
10
|
25
|
62
|
52
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
90
|
|
|
E 6319/12/ 10/ 38
|
|
12
|
10
|
38
|
62
|
52
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
135
|
|
|
E 6319/12/ 10/ 50
|
|
12
|
10
|
50
|
62
|
52
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
180
|
|
|
E 6319/12/ 13/ 0
|
|
12
|
12.7
|
0
|
67.4
|
54.7
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
< 20
|
|
|
E 6319/12/ 13/ 13
|
|
12
|
12.7
|
13
|
67.4
|
54.7
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
45
|
|
|
E 6319/12/ 13/ 25
|
|
12
|
12.7
|
25
|
67.4
|
54.7
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
90
|
|
|
E 6319/12/ 13/ 38
|
|
12
|
12.7
|
38
|
67.4
|
54.7
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
135
|
|
|
E 6319/12/ 13/ 50
|
|
12
|
12.7
|
50
|
67.4
|
54.7
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
180
|
|
|
E 6319/12/ 15/ 0
|
|
12
|
15
|
0
|
72
|
57
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
< 20
|
|
|
E 6319/12/ 15/ 13
|
|
12
|
15
|
13
|
72
|
57
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
45
|
|
|
E 6319/12/ 15/ 25
|
|
12
|
15
|
25
|
72
|
57
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
90
|
|
|
E 6319/12/ 15/ 38
|
|
12
|
15
|
38
|
72
|
57
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
135
|
|
|
E 6319/12/ 15/ 50
|
|
12
|
15
|
50
|
72
|
57
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
180
|
|
|
E 6319/12/ 19/ 0
|
|
12
|
19
|
0
|
80
|
61
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
< 20
|
|
|
E 6319/12/ 19/ 13
|
|
12
|
19
|
13
|
80
|
61
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
45
|
|
|
E 6319/12/ 19/ 25
|
|
12
|
19
|
25
|
80
|
61
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
90
|
|
|
E 6319/12/ 19/ 38
|
|
12
|
19
|
38
|
80
|
61
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
135
|
|
|
E 6319/12/ 19/ 50
|
|
12
|
19
|
50
|
80
|
61
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
180
|
|
|
E 6319/12/ 25/ 0
|
|
12
|
25
|
0
|
92
|
67
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
< 20
|
|
|
E 6319/12/ 25/ 13
|
|
12
|
25
|
13
|
92
|
67
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
45
|
|
|
E 6319/12/ 25/ 25
|
|
12
|
25
|
25
|
92
|
67
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
90
|
|
|
E 6319/12/ 25/ 38
|
|
12
|
25
|
38
|
92
|
67
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
135
|
|
|
E 6319/12/ 25/ 50
|
|
12
|
25
|
50
|
92
|
67
|
10.4
|
6
|
6
|
17
|
6
|
1,45xF0
|
180
|
|