E 6540
Czujnik analogowy, indukcyjny
Artykuły 2
| |
ADP
|
Typ
|
A
|
d1
|
|---|---|---|---|---|
|
E 6540/20/30/A
|
|
A
|
- |
M 8 x 1
|
|
E 6540/20/30/D
|
|
D
|
3x0,14
|
- |
Szczegóły
Opis produktu
- do kontroli nakładania się lub nachylenia taśmy
- Maks. temperatura: 60°C
Materiał
- 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodowany
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie