E 1301
Kołek cylindryczny h6
Artykuły 76
|
|
ADP
|
d1
|
l
|
|---|---|---|---|
|
E 1301/ 2 x 5
|
|
2
|
5
|
|
E 1301/ 2 x 6
|
|
2
|
6
|
|
E 1301/ 2 x 8
|
|
2
|
8
|
|
E 1301/ 2 x 10
|
|
2
|
10
|
|
E 1301/ 2 x 12
|
|
2
|
12
|
|
E 1301/ 3 x 6
|
|
3
|
6
|
|
E 1301/ 3 x 8
|
|
3
|
8
|
|
E 1301/ 3 x 10
|
|
3
|
10
|
|
E 1301/ 3 x 12
|
|
3
|
12
|
|
E 1301/ 3 x 16
|
|
3
|
16
|
|
E 1301/ 3 x 20
|
|
3
|
20
|
|
E 1301/ 3 x 24
|
|
3
|
24
|
|
E 1301/ 4 x 8
|
|
4
|
8
|
|
E 1301/ 4 x 10
|
|
4
|
10
|
|
E 1301/ 4 x 12
|
|
4
|
12
|
|
E 1301/ 4 x 16
|
|
4
|
16
|
|
E 1301/ 4 x 20
|
|
4
|
20
|
|
E 1301/ 4 x 24
|
|
4
|
24
|
|
E 1301/ 4 x 28
|
|
4
|
28
|
|
E 1301/ 4 x 32
|
|
4
|
32
|
|
E 1301/ 4 x 36
|
|
4
|
36
|
|
E 1301/ 5 x 10
|
|
5
|
10
|
|
E 1301/ 5 x 12
|
|
5
|
12
|
|
E 1301/ 5 x 16
|
|
5
|
16
|
|
E 1301/ 5 x 20
|
|
5
|
20
|
|
E 1301/ 5 x 24
|
|
5
|
24
|
|
E 1301/ 5 x 28
|
|
5
|
28
|
|
E 1301/ 5 x 32
|
|
5
|
32
|
|
E 1301/ 5 x 36
|
|
5
|
36
|
|
E 1301/ 5 x 40
|
|
5
|
40
|
Szczegóły
Opis produktu
- ISO 8734 (DIN 6325)
Materiał
- ≈60 HRC