Артикул 76

ADP
d1
l
E 1301/ 2 x 5
2
5
E 1301/ 2 x 6
2
6
E 1301/ 2 x 8
2
8
E 1301/ 2 x 10
2
10
E 1301/ 2 x 12
2
12
E 1301/ 3 x 6
3
6
E 1301/ 3 x 8
3
8
E 1301/ 3 x 10
3
10
E 1301/ 3 x 12
3
12
E 1301/ 3 x 16
3
16
E 1301/ 3 x 20
3
20
E 1301/ 3 x 24
3
24
E 1301/ 4 x 8
4
8
E 1301/ 4 x 10
4
10
E 1301/ 4 x 12
4
12
E 1301/ 4 x 16
4
16
E 1301/ 4 x 20
4
20
E 1301/ 4 x 24
4
24
E 1301/ 4 x 28
4
28
E 1301/ 4 x 32
4
32
E 1301/ 4 x 36
4
36
E 1301/ 5 x 10
5
10
E 1301/ 5 x 12
5
12
E 1301/ 5 x 16
5
16
E 1301/ 5 x 20
5
20
E 1301/ 5 x 24
5
24
E 1301/ 5 x 28
5
28
E 1301/ 5 x 32
5
32
E 1301/ 5 x 36
5
36
E 1301/ 5 x 40
5
40

Детайли

Описание на продукта

  • ISO 8734 (DIN 6325)

Материал

  • ≈60 HRC
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.