Artykuły 6

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
F1 [N]
F2 [N]
E 1260/ 4
M 4
9
6.3
2.5
0.8
6
6
12
E 1260/ 5
M 5
12
8.3
3
0.9
8
9
14
E 1260/ 6
M 6
14
9
3.5
1
10
11
16
E 1260/ 8
M 8
16
11
5
1.5
13
18
30
E 1260/10
M10
20
14
6
2
16
24
45
E 1260/12
M12
22
15
8
2.5
18
35
60

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 350°C

Materiał

  • 1.0715
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.