E 3026
záróék ferde oszlop tartóval
Árucikk 15
|
|
ADP
|
s2
|
b1
|
b
|
l
|
M
|
R
|
d1
|
l1
|
s1
|
b2
|
d2
|
l2
|
l3
|
s3
|
l4
|
s4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3026/11/20
|
|
11
|
20
|
32
|
38
|
M 5
|
8
|
10
|
13
|
16
|
21
|
M 6
|
13
|
26
|
6
|
7.75
|
4
|
|
E 3026/11/24
|
|
11
|
24
|
32
|
38
|
M 5
|
8
|
10
|
13
|
16
|
21
|
M 6
|
13
|
26
|
6
|
7.75
|
4
|
|
E 3026/11/32
|
|
11
|
32
|
32
|
38
|
M 5
|
8
|
10
|
13
|
16
|
21
|
M 6
|
13
|
26
|
6
|
7.75
|
4
|
|
E 3026/15/20
|
|
15
|
20
|
32
|
42
|
M 5
|
8
|
10
|
14
|
18
|
21
|
M 6
|
13
|
26
|
6
|
7.75
|
4
|
|
E 3026/15/24
|
|
15
|
24
|
32
|
42
|
M 5
|
8
|
10
|
14
|
18
|
21
|
M 6
|
13
|
26
|
6
|
7.75
|
4
|
|
E 3026/15/32
|
|
15
|
32
|
32
|
42
|
M 5
|
8
|
10
|
14
|
18
|
21
|
M 6
|
13
|
26
|
6
|
7.75
|
4
|
|
E 3026/19/24
|
|
19
|
24
|
40
|
50
|
M 6
|
10
|
12
|
18
|
22
|
26
|
M 8
|
17
|
34
|
8
|
9.75
|
4
|
|
E 3026/19/32
|
|
19
|
32
|
40
|
50
|
M 6
|
10
|
12
|
18
|
22
|
26
|
M 8
|
17
|
34
|
8
|
9.75
|
4
|
|
E 3026/19/40
|
|
19
|
40
|
40
|
50
|
M 6
|
10
|
12
|
18
|
22
|
26
|
M 8
|
17
|
34
|
8
|
9.75
|
4
|
|
E 3026/24/24
|
|
24
|
24
|
40
|
54
|
M 6
|
10
|
12
|
18
|
24
|
26
|
M 8
|
17
|
34
|
8
|
9.75
|
4
|
|
E 3026/24/32
|
|
24
|
32
|
40
|
54
|
M 6
|
10
|
12
|
18
|
24
|
26
|
M 8
|
17
|
34
|
8
|
9.75
|
4
|
|
E 3026/24/40
|
|
24
|
40
|
40
|
54
|
M 6
|
10
|
12
|
18
|
24
|
26
|
M 8
|
17
|
34
|
8
|
9.75
|
4
|
|
E 3026/31/32
|
|
31
|
32
|
50
|
65
|
M 8
|
10
|
14
|
20
|
26
|
32
|
M10
|
20
|
40
|
8
|
11.6
|
6
|
|
E 3026/31/40
|
|
31
|
40
|
50
|
65
|
M 8
|
10
|
14
|
20
|
26
|
32
|
M10
|
20
|
40
|
8
|
11.6
|
6
|
|
E 3026/31/50
|
|
31
|
50
|
50
|
65
|
M 8
|
10
|
14
|
20
|
26
|
32
|
M10
|
20
|
40
|
8
|
11.6
|
6
|
Részletek
Anyag
- 1.2312 ≈1080 N/mm²