Artikkelit 4

ADP
d2
d1
d3
l
l1
l2
Load-carrying capacity per piece (daN) [daN]
E 5307/32
32
46
7
60
12
36
3500
E 5307/40
40
56
7
73
12
43
5500
E 5307/50
50
68
8.6
84
12
48
6500
E 5307/63
63
82
8.6
92
12
52
10000

Lisätietoja

Materiaali

  • PA6 (GF30)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.